• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6210ZZC4/2AS - NTN

6210ZZC4/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC4
Вес0,454 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность39 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,82 kN
f0 - Коэффициент14.4
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала56,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса83,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image