Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, одностороннее контактное уплотнение
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 22 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 72,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 101,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,785 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 55,3 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 36,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,65 kN f0 - Коэффициент 14.4 N lim - Предельная частота вращения 3900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,088 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,912 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,298 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,649 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,409 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 68 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 30 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 102 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors