Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 115,21 mm b min - минимальная ширина канавки 3,1 mm b max - максимальная ширина канавки 4,06 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 129,7 mm f - Толщина стопорного кольца 2,82 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,99 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 63,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 40 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 3,15 kN f0 - Коэффициент 14.4 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5500 tr/min
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 73 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 80,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 112 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm
Industry Calcul Factors