Однорядные шарикоподшипники

6213ZZ - SNR

6213ZZ

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца80,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца105,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,03 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность60,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,82 kN
f0 - Коэффициент14.4
N ref - Базовая частота вращения6400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения7200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,099 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,901 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,369 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,685 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,41 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала73 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала80,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса112 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image