Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, открытый, для применения в известковой среде при 350°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 125 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 24 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 81,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 113,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора > C5 Вес 1,075 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C0 - Статическая грузоподъёмность 44,1 kN f0 - Коэффициент 14.5 N lim - Предельная частота вращения 50 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 350 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,104 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,896 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,404 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,702 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,41 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 78 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 117 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors