Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 75 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 86 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 119,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,19 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 71 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 48,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,17 kN f0 - Коэффициент 14.5 N ref - Базовая частота вращения 5900 tr/min N lim - Предельная частота вращения 8100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,109 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,891 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,436 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,718 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,411 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 83 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 122 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors