Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 75 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,18 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 66 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 49,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,21 kN f0 - Коэффициент 14.7 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 5600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 83 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 122 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors