• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6216EE - SNR

6216EE

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца26 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца93,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца127,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,42 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность76,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность53 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,3 kN
f0 - Коэффициент14.6
N lim - Предельная частота вращения3100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,134 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,866 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,601 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,801 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,413 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала89 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала54,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса131 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image