Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 90 mm D - Наружный диаметр 160 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 30 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 106,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 144,6 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Класс радиального зазора C3 Вес 2,25 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 101 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 71,6 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,9 kN f0 - Коэффициент 14.5 N ref - Базовая частота вращения 5100 tr/min N lim - Предельная частота вращения 5300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,111 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,889 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,447 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,724 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,411 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 99 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 106,4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 151 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors