Назад

6220EEC3 - SNR

6220EEC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 100 mm
D 180 mm
B 34 mm
d1 119 mm
D1 162,4 mm
rs min 2,1 mm
Класс радиального зазора C3
Вес 3,17 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 121 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 93,2 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 3,55 kN
f0 14.4
Nlim 2400 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -30 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 111 mm
da max 119 mm
Da max 169 mm
ra max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image