Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 6 mm D - Наружный диаметр 19 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 6 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,009 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2,59 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 0,885 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,065 kN f0 - Коэффициент 12.1 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 40000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 34000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 8 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 17 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors