Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой пластины, односторонняя пластина
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
3D файл
Технический паспорт
Спесификация


РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
d - Внутренний диаметр | 6 mm |
D - Наружный диаметр | 19 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 6 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
Класс радиального зазора | C3 Специальный |
Вес | 0,008 kg |
Марка | NTN |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 2,59 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 0,885 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,065 kN |
f0 - Коэффициент | 12.1 |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 40000 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 34000 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 8 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 17 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |