Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 9 mm |
D - Наружный диаметр | 26 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 8 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 13,9 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 22,5 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
Класс радиального зазора | CN |
Вес | 0,019 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 4,8 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 1,97 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,09 kN |
f0 - Коэффициент | 12.4 |
Nlim - Предельная частота вращения | 21000 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 2,574 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 4,426 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,368 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 3,515 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 11 mm |
da max - Максимальный диаметр буртика вала | 13,9 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 24 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |