Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 10 mm D - Наружный диаметр 35 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 11 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 33,17 mm b min - минимальная ширина канавки 1,35 mm b max - максимальная ширина канавки 2,06 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,4 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 39,7 mm f - Толщина стопорного кольца 1,12 mm Класс радиального зазора CM Вес 0,053 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 9,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,273 kN f0 - Коэффициент 11.4 N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 23000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 150 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 14 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 17 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 31 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm
Industry Calcul Factors