Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN | 
| d - Внутренний диаметр | 15 mm | 
| D - Наружный диаметр | 42 mm | 
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 13 mm | 
| rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm | 
| Класс радиального зазора | C3 | 
| Вес | 0,082 kg | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 12,7 kN | 
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 5,45 kN | 
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,425 kN | 
| f0 - Коэффициент | 12.3 | 
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 12000 tr/min | 
| Tmin - Мин. рабочая температура | -25 °C | 
| Tmax - Макс. рабочая температура | 110 °C | 
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 20 mm | 
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 23 mm | 
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 37 mm | 
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |