• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6302LTZZ - SNR

6302LTZZ

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр15 mm
D - Наружный диаметр42 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца13 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца23,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца36,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,083 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность11,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,24 kN
f0 - Коэффициент12.1
N lim - Предельная частота вращения24000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-60 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,525 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,475 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,312 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,656 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,361 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала20 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала23,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса37 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image