Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 17 mm D - Наружный диаметр 47 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 14 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 24,6 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 40,1 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,116 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 14,3 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 6,6 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,3 kN f0 - Коэффициент 12.3 N lim - Предельная частота вращения 12000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 2,56 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,44 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,454 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,727 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,366 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 22 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 24,6 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 42 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors