Подшипник КПП легкового автомобиля

6306.EE.D32A50 - SNR

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,368 kg
Width 1 (Gearbox)19 mm
Код коробки передачNG7
External diameter 1 (Gearbox)72 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)30 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault7703090318

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenault1818 106/1983 => 06/1986--Renault1818 206/1983 => 11/1986--Renault212105/1988 => 03/1992--Renault2121 105/1987 => 07/1995--Renault2121 205/1987 => 07/1995--RenaultESPACEESPACE12/1990 => 10/1995--RenaultESPACEESPACE I05/1987 => 12/1990--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--