Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 54,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 77,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C4 Вес 0,65 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 43 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 24,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,1 kN f0 - Коэффициент 13.2 N lim - Предельная частота вращения 5300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,079 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,921 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,113 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,057 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,385 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 48 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 82 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors