Однорядные шарикоподшипники

6308FT150 - SNR

6308FT150

Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние контактные уплотнения, для применения при 150°C

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца51,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца78,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,612 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность42,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность24 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,09 kN
f0 - Коэффициент13.2
N lim - Предельная частота вращения5300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура150 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,072 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,928 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,078 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,039 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,384 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала48 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала51,9 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса82 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image