Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние неконтактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm a min - Минимальное положение канавки 3,07 mm a max - Максимальное положение канавки 3,28 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 86,79 mm b min - минимальная ширина канавки 2,7 mm b max - максимальная ширина канавки 3 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 96,5 mm f - Толщина стопорного кольца 2,46 mm Обозн. стопорного кольца R90 Класс радиального зазора CN Вес 0,63 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 45 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 24 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,83 kN f0 - Коэффициент 13.2 N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 7800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -25 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 48 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 54 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 82 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Ca min - положение мини-сегмента 5,43 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 5,74 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 98 mm
Industry Calcul Factors