• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6309FT150ZZ - SNR

6309FT150ZZ

Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины, для применения при 150°C

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца59,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца87,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,825 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность55,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность31,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,44 kN
f0 - Коэффициент13
N lim - Предельная частота вращения6800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура150 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,037 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,963 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,911 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,956 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,38 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала53 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала59,3 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image