Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние контактные уплотнения, для применения при 150°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 27 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 64,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 98 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Класс радиального зазора C3 Вес 1,07 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 65,4 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 38,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,74 kN f0 - Коэффициент 13.2 N lim - Предельная частота вращения 4200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 150 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,071 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,929 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,072 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,036 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,384 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 59 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 64,7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 101 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors