Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 50 mm |
D - Наружный диаметр | 110 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 27 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 66,2 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 94,8 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
Класс радиального зазора | C3 |
Вес | 1,04 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 65,1 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 37,9 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,72 kN |
f0 - Коэффициент | 13.3 |
Nref - Базовая частота вращения | 7700 tr/min |
Nlim - Предельная частота вращения | 8300 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -30 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 3,048 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 4,953 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,381 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 3,961 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 59 mm |
da max - Максимальный диаметр буртика вала | 66,2 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 101 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |