Однорядные шарикоподшипники

6311EE - SNR

6311EE

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца29 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца71 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца104,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,34 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность75,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность44,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,03 kN
f0 - Коэффициент13.1
N lim - Предельная частота вращения4100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,057 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,943 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,004 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,002 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,382 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала64 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса111 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image