Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, открытый, для применения при 350°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 31 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 76,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 115,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора > C5 Вес 1,68 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C0 - Статическая грузоподъёмность 52,2 kN f0 - Коэффициент 13.2 N lim - Предельная частота вращения 50 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 350 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,074 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,926 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,088 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,044 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,384 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 71 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 119 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors