Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 31 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 79,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 111,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,71 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 86,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 52 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,36 kN f0 - Коэффициент 13.2 N ref - Базовая частота вращения 6800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 7000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,064 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,936 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,041 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,021 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,383 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 71 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 79,3 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 119 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors