Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 70 mm |
| D - Наружный диаметр | 150 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 35 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| Класс радиального зазора | CM |
| Вес | 2,52 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 115 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 68 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 5,1 kN |
| f0 - Коэффициент | 13.2 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 5400 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4600 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 81 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 139 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |