Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 80 mm D - Наружный диаметр 170 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 39 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 3,59 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 136 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 86,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 6,05 kN f0 - Коэффициент 13.3 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4700 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 91 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 159 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors