Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 80 mm |
| D - Наружный диаметр | 170 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 39 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| rNs - Минимальный радиус галтели | 0,5 mm |
| D3 - Максимальный диаметр нижней канавки | 163,65 mm |
| b min - минимальная ширина канавки | 3,5 mm |
| b max - максимальная ширина канавки | 5,69 mm |
| r0 max - Максимальный радиус нижней канавки | 0,6 mm |
| D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе | 182,9 mm |
| f - Толщина стопорного кольца | 3,1 mm |
| Класс радиального зазора | C4 |
| Вес | 3,59 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 136 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 86,5 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 6,05 kN |
| f0 - Коэффициент | 13.3 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 150 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 91 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 105 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 159 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |
| rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента | 0,5 mm |