Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 95 mm D - Наружный диаметр 200 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 45 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 118,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 176,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Класс радиального зазора C3 Вес 5,82 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 161 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 119 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 4,45 kN f0 - Коэффициент 13.3 N ref - Базовая частота вращения 4900 tr/min N lim - Предельная частота вращения 5500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,096 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,904 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,198 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,099 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,387 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 108 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 118,3 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 187 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors