Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 100 mm |
| D - Наружный диаметр | 215 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 47 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 127 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 189,1 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 3 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Вес | 7 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 183 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 141 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 5,1 kN |
| f0 - Коэффициент | 13.3 |
| N ref - Базовая частота вращения | 4600 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 5100 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,081 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 4,919 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,125 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,063 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,385 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 113 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 202 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2,5 mm |