• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6321LLUC3/5K - NTN

6321LLUC3/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр105 mm
D - Наружный диаметр225 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца49 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес8,05 kg
Материал колецAcier 100Cr6
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность204 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность153 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка9,35 kN
f0 - Коэффициент13.2
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала118 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса212 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image