Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 4 mm D - Наружный диаметр 16 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 5 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 7,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 13,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,005 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1,83 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 0,67 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,03 kN f0 - Коэффициент 12.4 N ref - Базовая частота вращения 35000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 52000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 2,574 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,426 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,515 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,758 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,368 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 6 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 7,7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 14 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors