• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

63/28LLU/2AS - NTN

63/28LLU/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр28 mm
D - Наружный диаметр68 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,284 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность14 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,1 kN
f0 - Коэффициент12.4
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала34,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала38,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса61,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image