Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 20 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 19 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,4 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 31,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 13,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,09 kN f0 - Коэффициент 11.4 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 14000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 12000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 26,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors