Однорядные шарикоподшипники

6412NR - NTN

6412NR

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца35 mm
a min - Минимальное положение канавки4,65 mm
a max - Максимальное положение канавки4,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,5 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки145,24 mm
b min - минимальная ширина канавки3,1 mm
b max - максимальная ширина канавки3,4 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе159,7 mm
f - Толщина стопорного кольца2,77 mm
Обозн. стопорного кольцаR150
Класс радиального зазораCN
Вес2,77 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность113 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность64,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,9 kN
f0 - Коэффициент12.6
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала71 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса139 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,5 mm
Ca min - положение мини-сегмента7,42 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента7,67 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца162 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image