Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 15 mm D - Наружный диаметр 24 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 5 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,007 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2,3 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1,26 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,091 kN f0 - Коэффициент 15.8 N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 26000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 150 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 17 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 17,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 22 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors