• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6803 - NTN

6803

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр26 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца5 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,008 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2,47 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1,46 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,102 kN
f0 - Коэффициент16.1
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом28000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой24000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала19 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса24 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image