• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6806JRZZNR/2AS - NTN

6806JRZZNR/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр42 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца7 mm
a min - Минимальное положение канавки1,15 mm
a max - Максимальное положение канавки1,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки40,7 mm
b min - минимальная ширина канавки0,95 mm
b max - максимальная ширина канавки1,2 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,25 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе44,8 mm
f - Толщина стопорного кольца0,85 mm
Обозн. стопорного кольцаR42
Класс радиального зазораCN
Вес0,026 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность5,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,65 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,244 kN
f0 - Коэффициент16.5
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой15000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала32 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса40 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,3 mm
Ca min - положение мини-сегмента2 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента2,15 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца45,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image