Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 55 mm |
D - Наружный диаметр | 72 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 9 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
Класс радиального зазора | CN |
Вес | 0,083 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 9,75 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 8,1 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,54 kN |
f0 - Коэффициент | 16.2 |
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4800 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -25 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 110 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 57 mm |
da max - Максимальный диаметр буртика вала | 59 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 70 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |
Industry Calcul Factors