Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, массивный сепаратор, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 190 mm D - Наружный диаметр 240 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 24 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C3 Вес 2,62 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 81 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 88 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 4 kN f0 - Коэффициент 16.1 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 198 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 232 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors