Однорядные шарикоподшипники

6840 - NTN

6840

Радиальный шарикоподшипник, массивный сепаратор, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр200 mm
D - Наружный диаметр250 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес2,73 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность82 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность91,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,05 kN
f0 - Коэффициент16.1
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала208 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса242 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image