Однорядные шарикоподшипники

6872 - NTN

6872

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр360 mm
D - Наружный диаметр440 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца38 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес12,3 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность207 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность258 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка8,55 kN
f0 - Коэффициент16
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала371 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса429 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image