Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 380 mm D - Наружный диаметр 480 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 46 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 19,7 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 256 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 340 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 10,8 kN f0 - Коэффициент 16.1 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 391 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 469 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors