Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние неконтактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 10 mm D - Наружный диаметр 22 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 6 mm a min - Минимальное положение канавки 0,9 mm a max - Максимальное положение канавки 1,05 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 20,8 mm b min - минимальная ширина канавки 0,8 mm b max - максимальная ширина канавки 1,05 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,2 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 24,8 mm f - Толщина стопорного кольца 0,7 mm Обозн. стопорного кольца R22 Класс радиального зазора CN Вес 0,009 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2,99 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1,27 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,099 kN f0 - Коэффициент 14 N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 21000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -25 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 12 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 13 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 20 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,3 mm Ca min - положение мини-сегмента 1,6 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 1,75 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 25,5 mm
Industry Calcul Factors