Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 17 mm |
| D - Наружный диаметр | 30 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 7 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 5,15 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 2,58 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,202 kN |
| f0 - Коэффициент | 14.7 |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -25 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 110 °C |
Industry Calcul Factors