Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 18 mm |
D - Наружный диаметр | 30 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 7 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 0,15 mm |
Класс радиального зазора | C3 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 4,65 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 2,58 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,202 kN |
f0 - Коэффициент | 14.7 |
Tmin - Мин. рабочая температура | -25 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 110 °C |
Industry Calcul Factors