Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 62 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm a min - Минимальное положение канавки 1,55 mm a max - Максимальное положение канавки 1,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 60,7 mm b min - минимальная ширина канавки 0,95 mm b max - максимальная ширина канавки 1,2 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,25 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 64,8 mm f - Толщина стопорного кольца 0,85 mm Обозн. стопорного кольца R62 Класс радиального зазора CN Вес 0,11 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 13,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 8,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,645 kN f0 - Коэффициент 15.8 N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 11000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 150 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 44 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 58 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Ca min - положение мини-сегмента 2,4 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 2,55 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 65,5 mm
Industry Calcul Factors