Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 320 mm D - Наружный диаметр 440 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 56 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Класс радиального зазора CN Вес 24,8 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 315 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 405 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 14,1 kN f0 - Коэффициент 16.4 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 333 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 427 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors